Marcador de tubulação - PML-T102 (52X560)R CUS - 1014252

Marcador de tubulação, disponível para pedido: por linhas, vermelho, identificado conforme dados do cliente: Vapor, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, tamanho para gravação: 52 x 560 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Grupo 2 (vapor)
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1014252
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 343 (C-5-2013)
GTIN 4046356784481
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900