Placa de proibição - PML-P106 (D100) - 1014200

Placa de proibição, Folha, vermelho/branco, identificado: Proibido usar fogo, proibido produzir chamas, proibido fumar, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, tamanho para gravação: d: 100 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Placas de proibição para colar, pré-impressão com símbolo
  • Apropriado para aplicação interior e exterior
  • As placas de proibição cumprem a norma internacional conforme ISO 7010

Dados comerciais

Código do pedido 1014200
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 330 (C-5-2015)
GTIN 4046356784955
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,350 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080