Placa de proibição - PML-P105 (D200) - 1014198

Placa de proibição, Folha, vermelho/branco, identificado: Entrada proibida, tipo de montagem: cola, diâmetro: 200 mm, tamanho para gravação: d: 200 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Placas de proibição para colar, pré-impressão com símbolo
  • Apropriado para aplicação interior e exterior
  • As placas de proibição cumprem a norma internacional conforme ISO 7010

Dados comerciais

Código do pedido 1014198
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 330 (C-5-2015)
GTIN 4046356784931
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,160 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080