Placa obrigatória - PML-M109 (D50) - 1014161

Placa obrigatória, Folha, azul/branco, identificado: Usar vestuário de proteção, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, tamanho para gravação: d: 50 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Placas obrigatórias para colar, com pré-impressão, com símbolo
  • Apropriado para aplicação interior e exterior
  • As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
  • Etiquetas de PVC, altamente flexíveis e maleáveis que se adaptam bem a superfícies irregulares

Dados comerciais

Código do pedido 1014161
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 339 (C-5-2015)
GTIN 4046356784061
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,760 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080