Placa obrigatória - PML-M108 (D200) - 1014160

Placa obrigatória, Folha, azul/branco, identificado: Usar luvas de proteção, tipo de montagem: cola, diâmetro: 200 mm, tamanho para gravação: d: 200 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Placas obrigatórias para colar, com pré-impressão, com símbolo
  • Apropriado para aplicação interior e exterior
  • As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
  • Etiquetas de PVC, altamente flexíveis e maleáveis que se adaptam bem a superfícies irregulares

Dados comerciais

Código do pedido 1014160
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 339 (C-5-2015)
GTIN 4046356784054
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,260 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080