Placa obrigatória - PML-M101 (D100) - 1014138

Placa obrigatória, Folha, azul/branco, identificado, identificável com: THERMOMARK CARD: Símbolo obrigatório geral, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, tamanho para gravação: d: 100 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Placas obrigatórias para colar, com pré-impressão, com símbolo
  • Apropriado para aplicação interior e exterior
  • As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
  • Etiquetas de PVC, altamente flexíveis e maleáveis que se adaptam bem a superfícies irregulares

Dados comerciais

Código do pedido 1014138
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 336 (C-5-2015)
GTIN 4046356783835
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,230 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080