Porta-identificação de condutor - PATG HF 2/12 - 1014051

Porta-identificação dos condutores, transparente/preto, sem impressão, tipo de montagem: inserção, diâmetro do cabo: 2 - 4 mm, tamanho do campo de texto: 4 x 12 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O suporte PATG HF... é um porta-plaquetas definitivo
  • A marcação é feita com as respectivas plaquetas de encaixe UCT-WMT... e UC-WMT...
  • Devido às características do plástico do PATG HF..., é necessária uma impressão líquida de alta qualidade do UC-WMT... com a BLUEMARK...
  • Estes sistemas de identificação de condutores são compostos por porta-plaquetas e plaquetas de encaixe
  • A utilização de plásticos de alta qualidade permite cumprir os mais elevados requisitos da indústria ferroviária e automotiva
  • Certificações abrangentes garantem a aplicação internacional
  • Os condutores com um diâmetro de 0,6 ... 10 mm podem ser identificados deste modo

Dados comerciais

Código do pedido 1014051
Quantidade de embalagem (VPE) 1000 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Página de catálogo Página 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779388
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,253 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097