DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:14-13 - 1013971

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1013971
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626493251
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,358 GRM