Cabo de potência - SAC-4P-MST/8,5-PUR/FST SCO - 1012056

Cabo de potência, 4-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, Codificação T, para Soquete reto M12 SPEEDCON, Codificação T, comprimento de cabo: 8,5 m, para corrente contínua até 12 A / 60 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • De alto desempenho: conector de encaixe DC para até 12 A e 60 V DC
  • Proteção contra conexão incorreta devido à codificação T especial
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1012056
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626488011
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290