Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 4-GF-3,5 P20 THRR44 - 1011125

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1011125
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626485140
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,417 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930