Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR44 - 1011095

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1011095
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626485126
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930