TFMC 1,5/10-ST-3,5 GY7035 - 1009849

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1009849
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626482736
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,386 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)