Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/13-ST-3,81 BKBDWHU1 - 1009373

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 13, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1009373
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626481296
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,576 GRM