Cabo de potência - SAC-4P-M12MRT/ 0,4-PUR/M12FRT - 1007371

Cabo de potência, 4-pólos, PUR livre de halogênio, Conector angular M12 SPEEDCON, Codificação T, para Soquete angular M12 SPEEDCON, Codificação T, comprimento de cabo: 0,4 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • De alto desempenho: conector de encaixe DC para até 12 A e 63 V DC
  • Proteção contra conexão incorreta devido à codificação T especial
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1007371
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626479569
Peso por unidade (exclusive embalagem) 94,200 GRM