Marcador de terminais - SBS 8: 1- 500 - 1007332

Marcador de terminais, Cartão, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos: parte da frente 1-250, parte de trás 251-500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 8 mm, tamanho para gravação: 6 x 8,1 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1007332
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918012892
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,900 GRM
Número do imposto alfandegário 39207380