Cartão de identificação para marcação de terminais - SBS 8:FORTL.ZAHLEN - 1007031

Cartão de identificação para marcação de terminais, Cartão, branco, identificado, impresso horizontalmente: Parte da frente 1-10, parte de trás 11-20 ou parte da frente 21-30, parte de trás 31-40, etc., tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 8 mm, tamanho para gravação: 6 x 8,1 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1007031
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,900 GRM
Número do imposto alfandegário 39207380