Caixa eletrônica - BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - 1006944

Nenhuma figura disponível

Peça superior, cor: preto

Preço:

Visão geral

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos BC
  • Conformidade com norma DIN EN 43880
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 1006944
Quantidade de embalagem (VPE) 80 Unid
Quantidade mínima de pedido 480 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626481012
Peso por unidade (exclusive embalagem) 51,630 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000