Header - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BD3:1-6 - 1005172

A figura exibe o artigo padrão de 10 polos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1005172
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
GTIN 4055626474854
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,345 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930