Header - MCV 1,5/ 6-G-3,81 BD2:1-6 - 1005169

A figura exibe o artigo padrão de 10 polos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1005169
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4055626474755
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,719 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930