Cabo de potência - SAC-4P- 7,0-PUR/FSS PE SCO - 1005132

Nenhuma figura disponível

Cabo de potência, 4-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto, Codificação S, comprimento de cabo: 7 m, para corrente alternada até 12 A / 630 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1005132
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626475615
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290