Bornes fusíveis - USIG BU - 0920122

Ilustração indica uma combinação das variantes USIG e ST1-SILED 24

Bornes fusíveis, sem conector de fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 500 V, largura: 10,2 mm, tipo de fusível: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0920122
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,224 GRM
Número do imposto alfandegário 85369095