Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético - TMC 1 F1 100 0,4A - 0914031

Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominal: 0,4 A, largura: 12,5 mm, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: Trilho de fixação: 35 mm, Cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0914031
Quantidade de embalagem (VPE) 6 Unid
Chave comercial 04 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008710
Peso por unidade (exclusive embalagem) 69,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010