Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - ECP-E3 10A - 0912050

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, largura: 12,5 mm, tipo de fusível: eletrônico, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Contém as vantagens da limitação de corrente
  • Alimentação suficiente de todos os circuitos de carga com defeito
  • A tensão de saída da peça de rede de comando permanece estável
  • Além disso, o ECP-E2 pode ser controlado remotamente através da entrada de controle (12) por ex. via PLC
  • Campo de aplicação da peça de rede de comando
  • Reage mais rápido que a peça de rede de comando à sobrecarga e curto-circuito

Dados comerciais

Código do pedido 0912050
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144278
Peso por unidade (exclusive embalagem) 45,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010