Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - ECP 1-2 - 0912018

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico, tipo de conexão: plugável, largura: 12,5 mm, tipo de fusível: eletrônico, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Plugável sobre a base TMCP SOCKET M
  • Largura de construção somente 12,5 mm
  • Indicação do estado operacional e de falha através de LED, assim como contatos de sinal integrados
  • É possível ligar cargas capacitivas, o desligamento é feito exclusivamente com sobrecarga ou curto-circuito
  • Proteção seletiva de todos os circuitos de carga DC 24 V em peças de rede comando
  • Combinação de limitação de corrente eletrônica ativa e a tecnologia de disjuntores de proteção comprovada, incluindo isolamento galvânico
  • Limitação de corrente de falha sempre 1,8 vezes a corrente nominal

Dados comerciais

Código do pedido 0912018
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Página de catálogo Página 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014335
Peso por unidade (exclusive embalagem) 72,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010