Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - ECP-E 8A - 0900812

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, largura: 12,5 mm, tipo de fusível: eletrônico, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Plugável sobre a base TMCP SOCKET M
  • Largura de construção somente 12,5 mm
  • Indicação do estado operacional e de falha através de um LED de várias cores, bem como a saída de status integrada (12)

Dados comerciais

Código do pedido 0900812
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103756
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,140 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010