Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - ECP-E2-6A - 0900634

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico, Número de pólos: 1, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Largura: 12,5 mm, Tipo de fusível: eletrônico, Tipo de fusível: Automático, Tipo de montagem: na base, Cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Contém as vantagens da limitação de corrente
  • A tensão de saída da peça de rede de comando permanece estável
  • Alimentação suficiente de todos os circuitos de carga com defeito
  • Reage mais rápido que a peça de rede de comando à sobrecarga e curto-circuito
  • Campo de aplicação da peça de rede de comando
  • Além disso, o ECP-E2 pode ser controlado remotamente através da entrada de controle (12) por ex. via PLC

Dados comerciais

Código do pedido 0900634
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106955
Peso por unidade (exclusive embalagem) 43,670 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030