Caixa de terminais - E1 S4 A 480X480X160 - 0899608

Caixa de terminais, com equipamento de placas de flange embaixo, material: Aço inoxidável 304 / 1.4301, resistência de superfície: escovado, cores prat., 480 mm x 480 mm x 160 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, Volume de fornecimento: Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação, Placas flangeadas

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
  • São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
  • Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas

Dados comerciais

Código do pedido 0899608
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286501
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 94032080