Caixa de terminais - C S6 A 300X400X200 - 0899140

Caixa de terminais, com dobradiça de porta e fecho de um quarto de volta, inclusive placa de montagem, sem placas de flange, material: Aço inoxidável 316L / 1.4404, resistência de superfície: escovado, cores prat., 300 mm x 400 mm x 200 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
  • São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
  • Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas

Dados comerciais

Código do pedido 0899140
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626204703
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 94032080