Caixa de terminais - C S6 A 300X300X160 - 0899055

Caixa de terminais, Material: Aço inoxidável 316L / 1.4404, Superfície: escovado, cores prat., 300 mm x 300 mm x 160 mm, Tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, Volume de fornecimento: Dobradiça de porta com fecho de um quarto de volta, Placa de montagem, Chave de duplo palhetão, Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
  • São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
  • Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas

Dados comerciais

Código do pedido 0899055
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 527 (C-3-2017)
GTIN 4046356928168
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,620 KGM
Número do imposto alfandegário 94032080