Caixa de terminais - E S6 A 400X300X160 - 0899027

Caixa de terminais, material: Aço inoxidável 316L / 1.4404, resistência de superfície: escovado, cores prat., 400 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Placa de montagem, Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
  • São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
  • Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas

Dados comerciais

Código do pedido 0899027
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 526 (C-3-2017)
GTIN 4046356927857
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,000 KGM
Número do imposto alfandegário 94032080