Caixa de terminais - E S6 A 200X100X80 - 0899002

Caixa de terminais, Material: Aço inoxidável 316L / 1.4404, Superfície: escovado, cores prat., 200 mm x 100 mm x 80 mm, Tipo de fecho: Tampa roscada, Volume de fornecimento: Placa de montagem, Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
  • São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
  • Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas

Dados comerciais

Código do pedido 0899002
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 524 (C-3-2017)
GTIN 4046356927604
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,473 KGM
Número do imposto alfandegário 94032080