Mangueira retrátil - WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU - 0864105

Mangueira retrátil, Rolo, azul, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sem impressão, cortado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 9,5 - 19,1 mm, tamanho para gravação: contínuo x 30 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração
  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
  • As mangueiras retráteis oferecem um isolamento elétrico e proteção mecânica dos condutores adicionais
  • São separados até quatro marcadores por mangueira graças à perfuração

Dados comerciais

Código do pedido 0864105
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626070490
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem PL (Polônia)