Marcador de terminais - TMT 100 R P5 OG CUS - 0852194

A ilustração indica a variante TMT 8 R

Marcador de terminais, disponível para pedido: por linhas, laranja, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 6,35 x 101,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0852194
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356356183
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900