Folha de identificação para tira Zack - TML (EX4,2)R P5 TR CUS - 0852165

A ilustração indica a variante do produto

Folha de identificação para tira Zack, disponível para pedido: por linhas, transparente, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 40000 x 4,2 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0852165
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356355414
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900