Mangueira retrátil - WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - 0833238

Mangueira retrátil, branco: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 12,7 - 25,4 mm, tamanho para gravação: 60 x 40 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração

Dados comerciais

Código do pedido 0833238
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626045054
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DK (Dinamarca)