Mangueira retrátil - WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL CUS - 0833220

Mangueira retrátil, Rolo, branco, cortado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 2,4-4,8 mm, tamanho para gravação: 15 x 9 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração
  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira

Dados comerciais

Código do pedido 0833220
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626044873
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,300 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DK (Dinamarca)