Mangueira retrátil - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - 0833208

Mangueira retrátil, Rolo, branco: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 - 2,4 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração
  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
  • As mangueiras retráteis oferecem um isolamento elétrico e proteção mecânica dos condutores adicionais

Dados comerciais

Código do pedido 0833208
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626044552
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,130 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DK (Dinamarca)