Identificação de condutores e cabos - UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 0832107

Identificação de condutores e cabos, Folha, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montagem: encaixar, Diâmetro de cabo: 6,1-6,8 mm, Tamanho para gravação: 23 x 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-WMCO ... disponibiliza marcadores para a etiquetagem posterior de condutores através de simples encaixe
  • Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Assento fixo também quando houver vibrações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento

Dados comerciais

Código do pedido 0832107
Quantidade de embalagem (VPE) 4 Unid
Quantidade mínima de pedido 4 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258669
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,480 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)