Identificação de condutores e cabos - UCT-WMCO 3,5 (23X4) - 0832102

Identificação de condutores e cabos, Folha, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 2,9 - 3,5 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-WMCO ... disponibiliza marcadores para a etiquetagem posterior de condutores através de simples encaixe
  • Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Assento fixo também quando houver vibrações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento

Dados comerciais

Código do pedido 0832102
Quantidade de embalagem (VPE) 7 Unid
Quantidade mínima de pedido 7 Unid
Página de catálogo Página 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258614
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,990 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)