Identificador de equipamentos - LS-EMP-AL (60X15) CUS - 0831950

Identificador de equipamentos, disponível para pedido: por peça, cor de alumínio, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 60 x 15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0831950
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 254 (NTK-2014)
GTIN 4046356930741
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,990 GRM
Número do imposto alfandegário 76169990