Identificador de equipamentos - LS-EMSP-V4A (75,6X54) CUS - 0831942

Identificador de equipamentos, Placa em aço inoxidável, disponível para pedido: por peça, cores prat., identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: Parafusos, rebites, Tamanho para gravação: 75,6 x 54 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0831942
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 250 (NTK-2014)
GTIN 4046356930697
Peso por unidade (exclusive embalagem) 121,000 GRM
Número do imposto alfandegário 73269098