Identificador de equipamentos - LS-EMSP-V4A (50X30) CUS - 0831941

Identificador de equipamentos, Placa em aço inoxidável, disponível para pedido: por peça, cores prat., identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Parafusos, rebites, tamanho para gravação: 50 x 30 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0831941
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 250 (NTK-2014)
GTIN 4046356930680
Peso por unidade (exclusive embalagem) 153,000 GRM
Número do imposto alfandegário 73269098