Identificador de equipamentos - LS-EMLP-AL (27X18) BK CUS - 0831876

Identificador de equipamentos, disponível para pedido: por peça, preto, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 27 x 18 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0831876
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 253 (NTK-2014)
GTIN 4046356930260
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,990 GRM
Número do imposto alfandegário 76169990