Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (D25) BK CUS - 0831798

Identificador de cabos, disponível para pedido: por peça, cor de alumínio, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, Diâmetro de cabo: >2,9 mm, Tamanho para gravação: d 25 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Marcação de cabo de alumínio para a montagem de agrupadores de cabos
  • Aparência de alta qualidade
  • Adequado para a etiquetagem de grande superfície de condutores e cabos > 2,9 mm de diâmetro

Dados comerciais

Código do pedido 0831798
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 249 (NTK-2014)
GTIN 4046356930093
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 76169990