Identificação de condutores e cabos - UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE CUS - 0831217

Identificação de condutores e cabos, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 - 4,1 mm, tamanho para gravação: 18 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-WMCO ... disponibiliza marcadores para a etiquetagem posterior de condutores através de simples encaixe
  • Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Assento fixo também quando houver vibrações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0831217
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626006970
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900