Identificação de condutores e cabos - UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE - 0831204

Identificação de condutores e cabos, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 2-2,9 mm, tamanho para gravação: 12 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-WMCO ... disponibiliza marcadores para a etiquetagem posterior de condutores através de simples encaixe
  • Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Assento fixo também quando houver vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 0831204
Quantidade de embalagem (VPE) 9 Unid
Quantidade mínima de pedido 9 Unid
Página de catálogo Página 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006444
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)