Plaqueta de plástico - PMLP-RFID/UHF (110X38) - 0831031

Placa de plástico com transponder RFID-UHF integrado, placa, branco, sem impressão, possibilidade de impressão com: BLUEMARK CLED, tipo de montagem: colante, tamanho do campo de texto: 110 x 38 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A grande faixa de temperatura permite a utilização das plaquetas tanto no quadro de comando como também no campo
  • Os identificadores em forma de etiquetas uniformes são fácil e rapidamente gravadas com o BLUEMARK CLED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento

Dados comerciais

Código do pedido 0831031
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356940610
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,210 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem CN (China)