Plaqueta de encaixe - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Placa de encaixe com transponder RFID-UHF integrado, placa, branco, sem impressão, possibilidade de impressão com: BLUEMARK CLED, tipo de montagem: colagem, tamanho do campo de texto: 110 x 38 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de identificação de instalações PMP-RFID ... oferece marcadores para a montagem em molduras de placas disponíveis CARRIER-PMP...
  • O transponder RFID-UHF integrado pode ser descrito com informações adicionais
  • A grande faixa de temperatura permite a utilização das plaquetas tanto no quadro de comando como também no campo
  • Os marcadores estão em uma moldura e podem ser impressos de modo simples e rápido com a BLUEMARK CLED
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento

Dados comerciais

Código do pedido 0830957
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356912303
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,760 GRM
Número do imposto alfandegário 85235200
País de origem SE (Suécia)