Identificador de cabos - WML HF 36(25X38)R YE CUS - 0830836

A ilustração indica a variante do produto

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 36 mm, tamanho para gravação: 25 x 38 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • As etiquetas para marcadores de cabos são compostas de um campo de identificação autoadesivo e uma película protetora transparente
  • As etiquetas de marcador de cabos não alteram a espessura, assim, o cabo também pode, por exemplo, ser passado posteriormente pelos canais de cabo
  • A película protetora é passada sobre a gravação, protegendo-a de forma duradoura contra sujeira e desgaste
  • Resistente contra solventes
  • Sem halogênio
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830836
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800914
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900