Suporte de marcador de cabos - KMK HP (40X17) - 0830723

Suporte de marcador de cabos, transparente, não impresso, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 9 mm, tamanho para gravação: 40 x 17 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Marcadores plásticos de cabo para placas de encaixar, para montagem de agrupadores de cabos
  • Marcadores de cabos de plástico para identificação e agrupamento de condutores e cabos no interior
  • Os marcadores estão equipados com olhais e são fixados com agrupadores de cabos
  • A placa de encaixe com inscrição é protegida contra impurezas através da tampa de fechamento

Dados comerciais

Código do pedido 0830723
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Página de catálogo Página 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725811
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,600 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097